穿墙式插座 - MCD 1,5/ 6-G2-3,5 BK - 1715082

图示为10位型号,带20个触点

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm², 位数: 6, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 当与MCV插头组合使用时,必须同时使用MCVW和MCVR插头。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
  • 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715082
包装单位 50 STK
Sales key AAAEFA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626384627
单件重量(不含包装) 6.920 g