PCB端子 - MKDSP 10/ 2-10,16 BD:V,W - 1715073

图示产品为3位

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715073
包装单位 1
GTIN 4046356100281

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈