印刷电路板连接器 - GMVSTBW 2,5/ 8-ST-7,62 GY H1L - 1715055

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 8, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 灰色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715055
包装单位 50 STK
Sales key AAAFBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626382944
单件重量(不含包装) 19.940 g

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈