印刷电路板连接器 - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK BDWH:4-5 - 1715010

图示为10位型号,带20个触点

插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm², 位数: 4, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1715010
包装单位 50 STK
Sales key AAAEAF -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626457574
单件重量(不含包装) 4.358 g

配置工具

您可以配置该产品!