穿墙式插座 - MSTBV 2,5/ 5-G BD:X11 - 1714981

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 5, 针距: 5 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 产品可以不同的针距对齐,支持灵活及节省空间的PCB组装方式
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1714981
包装单位 50 STK
Sales key AAAFEA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626382265
单件重量(不含包装) 1.724 g