印刷电路板连接器 - MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 AU BDNZ - 1714951

图为10位穿墙式连接器

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 允许连接两条绞线
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1714951
包装单位 1
GTIN 4046356099578

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈