SMD针式连接器 - FP 1,27/ 32-MH - 1714917

图示为12位型号,带12个触点

SMD针式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 32, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 紧凑型高位板对板或线对板连接器,适用于节省空间的设备设计
  • 堆叠、共面或正交型PCB连接让设备具有了最大的灵活性
  • 可以组合不同高度的针式和孔式连接器,适合8 mm ... 13.8 mm的个性化PCB间距
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1714917
包装单位 560 STK
Sales key AADABA -
最小订货量 560 STK
GTIN 4055626402956
单件重量(不含包装) 2.030 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈