IDC孔式连接器 - FP 1,27/ 20-FWL - 1714904

图示为12位型号,带12个触点

IDC孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.2 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 20, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 紧凑型高位板对板或线对板连接器,适用于节省空间的设备设计
  • 可订购预制扁平电缆的IDC孔式连接器,即插即用
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1714904
包装单位 360 STK
Sales key AADACA -
GTIN 4055626402840
单件重量(不含包装) 2.030 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈