插拔式连接器 - PCVK 4-7,62 BS:2 - 1714778

DIN导轨连接器, 标称工作电流: 20 A, 位数: 1, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 安装: 安装导轨

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 直插式连接器适用于DIN导轨安装
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1714778
包装单位 50 STK
Sales key AABBEA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626426648
单件重量(不含包装) 5.480 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈