印刷电路板连接器 - MVSTBW 2,5 HC/ 9-ST BDO:22-30 - 1714456

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 16 A, 位数: 9, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1714456
包装单位 50 STK
Sales key AABABA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356135634
单件重量(不含包装) 18.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈