PCB端子 - GMKDS 3/ 2 BD:L-N - 1713908

固定式连接器, 标称工作电流: 24 A, 针距: 7.5 mm, 位数: 2, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色。 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 较大针距,可满足提高的电压要求
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1713908
包装单位 50 STK
Sales key AAACAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626338002
单件重量(不含包装) 4.412 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈