印刷电路板连接器 - SPC 5/ 2-STCL-7,62 CP1 BD:L1/+ - 1709049

图示产品为5位

插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SPC 5/..-STCL, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 针脚排列: 直线三重排列, Stecksystem: POWER COMBICON 5, 锁紧装置: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
  • 优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
  • 自动即插即锁系统可防止意外断开
  • 最小尺寸中的600 V UL认证
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1709049
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626041094
单件重量(不含包装) 10.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈