PCB端子 - ZFKDSA 2,5-5,08-10 3RZ2,5 EX - 1709035

图示产品为10位

固定式连接器, 标称工作电流: 22 A, 额定横截面: 2.5 mm², 电位数: 10, 行数: 1, 每行位数: 10, 产品系列: ZFKDS(A) 2,5-EX, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 双排直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 包装类型: 纸箱包装

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局
  • 满足更严格的“Ex eb”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1709035
包装单位 50 STK
Sales key AAACBA -
GTIN 4055626038711
单件重量(不含包装) 13.873 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈