PCB端子 - MKDS 1,5/ 4 BD:5-8 - 1709019

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm², 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: MKDS 1,5, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 包装类型: 纸箱包装

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1709019
包装单位 50 STK
Sales key AAABEA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626036519
单件重量(不含包装) 5.500 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈