PCB端子 - SPT 2,5/ 4-V-5,0 RD/WH/BK/GN - 1709013

图为10位穿墙式连接器

固定式连接器, 标称工作电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm², 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SPT 2,5/..-V, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 多色, 针脚排列: 双排直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 包装类型: 纸箱包装

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1709013
包装单位 50 STK
Sales key AAACBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626035291
单件重量(不含包装) 5.390 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈