印刷电路板连接器 - FKCT 2,5/ 5-STF BK PA 1,3,5 - 1708979

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 黑色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: FKCT 2,5/..-STF, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 包装类型: 纸箱包装

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 满足更严格的“Ex e”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1708979
包装单位 50 STK
Sales key AAAFAB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626307855
单件重量(不含包装) 7.461 g

配置工具

您可以配置该产品!



样品服务

此产品不提供样品。

样品服务

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈