PCB 插拔式连接器 - PT 1,5/ 8-PH-5,0 CLIP BK - 1708969

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 10 A, 位数: 8, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 方形连接器,接线容量大
  • 采用CLIP几何结构,可卡接到设备外壳中
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1708969
包装单位 100 STK
Sales key AACFBA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4063151000059
单件重量(不含包装) 8.459 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈