穿墙式插座 - MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M25 - 1708959

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 蓝色, 标称工作电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 针式连接器, 电位数: 32, 行数: 2, 每行位数: 16, 连接量: 32, 产品系列: MDSTBVA 2,5/..-G, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 不带, 包装类型: 纸箱包装

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1708959
包装单位 50 STK
Sales key AAAFHA -
GTIN 4055626027777
单件重量(不含包装) 27.070 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈