印刷电路板连接器 - CC 2,5/ 5-GSF-5,08 P26THRR56 - 1708950

图示产品为6位

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 12 A, 位数: 5, 针距: 5.08 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 内置焊锚,可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1708950
包装单位 330 STK
Sales key AAAFDB -
最小订货量 330 STK
GTIN 4055626027647
单件重量(不含包装) 3.054 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈