PCB 插拔式连接器 - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BKBD:10-9 - 1708880

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 黑色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MSTB 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 不带, 包装类型: 纸箱包装

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1708880
包装单位 50 STK
Sales key AAAFAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626027531
单件重量(不含包装) 3.677 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈