PCB端子 - PLH 16/ 5-10 BU/GY/GY/GY/GN - 1708845

图示产品为5位

固定式连接器, 标称工作电流: 76 A, 针距: 10 mm, 位数: 5, 接线方式: Push-lock式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 多色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1708845
包装单位 25 STK
Sales key AABEAA -
最小订货量 25 STK
GTIN 4055626024912
单件重量(不含包装) 40.460 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈