PCB 插拔式连接器 - MC 1,5/ 8-STF-3,81 BDWH:10-3SO - 1708837

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 孔式连接器, 电位数: 8, 行数: 1, 每行位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: MC 1,5/..-STF, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 包装类型: 纸箱包装

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1708837
包装单位 50 STK
Sales key AAAEAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626023724
单件重量(不含包装) 6.945 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈