穿墙端子 - TW 95/ 5-CL - 1708756

穿墙端子, 接线方式: T-LOX快速连接技术, 电缆端头, 位数: 5, 负载电流: 232 A, 横截面: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 149 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 操作杆驱动,可节省时间并方便连接较大导线
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可打开90°的压接区域,导线可以自由转动
  • 使用固定楔,可以快速安装在外壳壁上,无需工具
标志

关键商业数据

Orderkey 1708756
包装单位 5 STK
Sales key AABJDA -
最小订货量 5 STK
GTIN 4055626020419
单件重量(不含包装) 1,085.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈