印刷电路板连接器 - MCV 1,5/ 8-GFR-3,81 P26 THR - 1707816

图为10位连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 8, 针距: 3.81 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见“下载”

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1707816
包装单位 50 STK
Sales key AAAEDB -
最小订货量 50 STK
目录页 页 181 (NTK_2006)
GTIN 4046356034517
单件重量(不含包装) 2.318 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈