排针 - PST 1,3/ 5-LV-5,0 L18 - 1707682

无可用图片

基座, 标称工作电流: 14 A, 位数: 5, 针距: 5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 排针采用耐高温材料制成,因此适用于回流焊工艺。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1707682
包装单位 100 STK
Sales key AACLBA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4046356945653
单件重量(不含包装) 1.949 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈