固定式连接器 - SMKDSP 1,5/ 4-5,08 BD:NZ1701 - 1707661

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 17.5 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 4, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 55 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1707661
包装单位 50 STK
Sales key AAABEA -
GTIN 4017918257637
单件重量(不含包装) 5.720 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈