印刷电路板连接器 - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

直接插拔式连接器, 额定电压(III/2): 25 V, 位数: 2, 针距: 2.4 mm, 接线方式: 压接, 厚度: 白色, 触点表面: 锡, 安装: 直插式, 冲压连接电缆的长度:500 mm,适用于宽度10 mm的柔性PCB,接触区域内允许的PCB厚度为0.15 mm ... 0.3 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 无需工具,快速连接柔性PCB
  • 小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
  • 固定插针,保证柔性PCB的可靠接触
  • 根据IEC 60838-2-2设计并测试
  • 通过UL 1977认证,表明具有电气安全性,可在北美市场使用
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1707562
包装单位 20 STK
Sales key AACNAA -
最小订货量 20 STK
GTIN 4046356934220
单件重量(不含包装) 10.615 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈