TVFKC 1,5/ 4-ST YE CP2,3 - 1707549

无可用图片

插头, 标称工作电流: 10 A, 位数: 4, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 黄色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1707549
包装单位 50 STK
Sales key AAAFBB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356929837
单件重量(不含包装) 5.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈