固定式连接器 - ZFKDS 1-V-W-3,81 - 1707360

该图为8位型号

PCB连接器, 标称工作电流: 12 A, 标称工作电压: 200 V, 针距: 3.81 mm, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色。 用于不同位数自定义分组的单个模块。也需要使用一块端板来端接模块(请见附件)。也提供不同位数的已端接产品。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆,无需其他工具即可进行操作
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1707360
包装单位 50 STK
Sales key AAABBA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 41 (CC_2005)
GTIN 4017918144807
单件重量(不含包装) 1.332 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈