FKCN 2,5/ 6-ST-5,08 BD:21-26SO - 1707359

图为10位穿墙式连接器

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 针对各导线横截面的极小型设计
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1707359
包装单位 50 STK
Sales key AAAFAB -
GTIN 4046356918572
单件重量(不含包装) 7.450 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈