PT 1,5/ 6-PVH-5,0-A RD BD:-36 - 1707325

无可用图片

插头, 位数: 6, 针距: 5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 厚度: 红色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1707325
包装单位 100 STK
Sales key AACFBA -
GTIN 4046356916929
单件重量(不含包装) 7.160 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈