MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY BD:-BR+ - 1707046

无可用图片

插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 5, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 灰色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1707046
包装单位 50 STK
Sales key AAAEAA -
GTIN 4046356895781
单件重量(不含包装) 3.737 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈