固定式连接器 - MKDS 3/20 ABGY - 1706976

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5 mm, 位数: 20, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 玛瑙灰, 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1706976
包装单位 50 STK
Sales key AAACAA -
GTIN 4017918232269
单件重量(不含包装) 39.866 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈