ZFKDSA 10-15/10,00- 3 BD:L3-L1 - 1706715

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 76 A, 标称工作电压: 1000 V, 针距: 15 mm, 位数: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 单独的桥接井,可轻松地将多个接线位连接到桥接件上
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1706715
包装单位 50 STK
Sales key AABDAA -
GTIN 4046356871068
单件重量(不含包装) 35.459 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈