样品套件 - SAMPLE MC 0,5/ 6-G-2,54 SMD - 1706637

图为10位连接器

基座, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 6, 针距: 2.54 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力
  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1706637
包装单位 5 STK
Sales key AAADBB -
最小订货量 5 STK
GTIN 4046356869737
单件重量(不含包装) 1.590 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈