固定式连接器 - MKDSF 3/10 (1-7,9,10) - 1706387

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5 mm, 位数: 10, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 绿色, 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1706387
包装单位 50 STK
Sales key AAACAA -
GTIN 4017918229108
单件重量(不含包装) 17.939 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈