光伏连接器 - PV-FT-CF-C-4-260-BU - 1706326

光伏连接器, 标称工作电流: 35 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1706326
包装单位 50 STK
Sales key ABMBFA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356857154
单件重量(不含包装) 11.890 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈