印刷电路板连接器 - FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C1 - 1706254

图为10位穿墙式连接器

插头, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 9, 针距: 2.54 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 第一个接线位的固定编码,可与MC(V) 0.5/...-G-2.54...C1插座配套使用

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 已针对狭小安装条件进行了最优化:可从一个方向操作和连接导线
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1706254
包装单位 100 STK
Sales key AAADAA -
目录页 页 175 (C_1_2013)
GTIN 4046356841177
单件重量(不含包装) 22.220 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈