印刷电路板连接器 - MCV 0,5/ 7-G-2,54 P20THRR44C2 - 1706162

图为10位连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 7, 针距: 2.54 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: THR 焊接, 最后一个接线位的固定编码,可与FMC 0.5/...-ST-2.54 C2插头配套使用

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力
  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1706162
包装单位 315 STK
Sales key AAADDB -
最小订货量 315 STK
目录页 页 179 (C_1_2013)
GTIN 4046356841900
单件重量(不含包装) 2.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈