印刷电路板连接器 - MC 0,5/ 3-G-2,54 SMDR24C2 - 1706130

图为10位连接器

基座, 标称工作电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 3, 针距: 2.54 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接, 最后一个接线位的固定编码,可与FMC 0.5/...-ST-2.54 C2插头配套使用

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 附加的焊锚可降低焊接点上的机械应力
  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 采用符合IEC 60286-3标准的编带式盘卷包装,支持全自动装配
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1706130
包装单位 465 STK
Sales key AAADBB -
最小订货量 465 STK
目录页 页 179 (C_1_2013)
GTIN 4046356842167
单件重量(不含包装) 2.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈