SPTA 1,5/ 7-3,81 BD:RUN-SD - 1705952

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 9 A, 标称工作电压: 160 V, 针距: 3.81 mm, 位数: 7, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1705952
包装单位 50 STK
Sales key AAABFA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356812535
单件重量(不含包装) 4.830 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈