ZFK3DSA 1,5-5,08-16 BUBDWHM-24 - 1705891

无可用图片

PCB连接器, 标称工作电流: 12 A, 标称工作电压: 400 V, 针距: 5.08 mm, 位数: 16, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 蓝色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1705891
包装单位 10 STK
Sales key AAABFA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356806190
单件重量(不含包装) 78.270 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈