SPC 5/ 3-STCL-7,62 GLUE - 1705719

无可用图片

插头, 标称工作电流: 41 A, 位数: 3, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1705719
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
GTIN 4046356795784
单件重量(不含包装) 17.750 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈