固定式连接器 - MKDSD 1,5/12-3,81 - 1705647

图为10位穿墙式连接器

PCB连接器, 标称工作电流: 8 A, 标称工作电压: 320 V, 针距: 3.81 mm, 位数: 12, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1705647
包装单位 50 STK
Sales key AAABEA -
目录页 页 23 (CC_2005)
GTIN 4017918144562
单件重量(不含包装) 9.360 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈