QC 1/ 8-STF-5,08 BD:1-FERDQ - 1705598

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 10 A, 位数: 8, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 导线连接无需预处理,可节省大量时间
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1705598
包装单位 50 STK
Sales key AAAFAC -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356782418
单件重量(不含包装) 14.490 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈