印刷电路板连接器 - BCP-500- 9 GY BD:MASSE9 SO - 1705434

图示产品为5位

插拔式连接器, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 9, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 信号灰, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1705434
包装单位 100 STK
Sales key AAYBAA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4046356769686
单件重量(不含包装) 14.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈