固定式连接器 - MKKDSG 3/ 2 GY - 1705265

无可用图片

固定式连接器,额定电流: 17.5 A,额定电压: 250 V,针距: 5.0 mm,位数: 2,安装: 焊接,接线类型: 螺钉连接,导线与PCB间的角度: 0°

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
  • 内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
  • 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1705265
包装单位 50 STK
Sales key AAACAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918329747
单件重量(不含包装) 8.785 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈