电缆插头外壳 - KGG-MSTB 2,5/ 3 VPE100 - 1705140

无可用图片

电缆插头外壳, 针距: 0 mm, 位数: 3, 尺寸a: 15 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1705140
包装单位 100 STK
Sales key AAAFIA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4046356755924
单件重量(不含包装) 4.360 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈