PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

光伏连接元件, 标称工作电流: 15 A, 标称工作电压: 1000 V, 厚度: 40.4 mm, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅使用Huber & Suhner RADOX® Solar (TÜV) 太阳能电缆

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1705131
包装单位 25 STK
Sales key ABMBJA -
最小订货量 25 STK
目录页 页 427 (C_2_2013)
GTIN 4046356757379
单件重量(不含包装) 55.610 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈