印刷电路板连接器 - ZEC 1,0/10-ST-3,5C5R1,10YEBDSO - 1705009

无可用图片

直接插拔式连接器, 标称工作电流: 8 A, 位数: 10, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 厚度: 黄色, 触点表面: 锡, 安装: 直插式

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1705009
包装单位 50 STK
Sales key AAAFMA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356009683
单件重量(不含包装) 11.144 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈